Cables

00109025



Devi-Pipeguard™

00109025

Технические характеристики



Код 00109025 
Наименование DEVIpipeguard™ 30 Industry(PT-30) 
Удельная мощность 30  Вт/м
Длина кабеля 270 m  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Self-limiting cable 
Макс. рабочая темп. 120  °C
Диаметр 11,8 x 5,8  мм
Оболочка Fluorpolymer 
Гарантия 5 years 
EAN 5703466195673