Cables

00109027



Devi-Pipeguard™

00109027

Технические характеристики



Код 00109027 
Наименование DEVIpipeguard™ 60 Industry(PT-60) 
Удельная мощность 60  Вт/м
Длина кабеля 270 m  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Self-limiting cable 
Макс. рабочая темп. 120  °C
Диаметр 11,8 x 5,8  мм
Оболочка Fluorpolymer 
Гарантия 5 years 
EAN 5703466163498