Thermostats

140F1010



Devireg™ 130, 131, 132

140F1010

Технические характеристики



Код 140F1010 
Наименование DEVIreg™ 130  
Описание With Floor sensor 
Шкала 1 - 5  °C
Активная нагрузка 16 A / 3600  Вт
Датчики Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25°С 
Гистерезис ±0.2  °C
Температура окружающей среды -10º - 50  °C
Защита от замерзания 5°C 
Температурный диапазон +5...+45° С  °C
Предельная температура пола 5º-45°C  °C
Рабочее напряжение 180 - 250V 
Индуктивная нагрузка cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP класс IP 30 
Реле 1-pole 
2-х полярный выключатель No 
Размеры в сборе (проектный корпус) 82  мм
Размеры (верхняя часть) 82  мм
Размеры нижняя часть (от поверхности стены) 36  мм