Thermostats

140F1011



Devireg™ 130, 131, 132

140F1011

Технические характеристики



Код 140F1011 
Наименование DEVIreg™ 132  
Описание With a built-in room sensor and a floor sensor 
Шкала 0 - 35  °C
Активная нагрузка 16 A / 3600  Вт
Датчики Встроенный датчик воздуха + датчикпола 3 м, NTC 15 кОм при 25°С 
Гистерезис ±0.2  °C
Температура окружающей среды -10º - 50  °C
Защита от замерзания 5°C 
Температурный диапазон +5...+35° С, ограничение +20°С + +50°С  °C
Предельная температура пола 5º-45°C  °C
Рабочее напряжение 180 - 250V 
Индуктивная нагрузка cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP класс IP 30 
Реле 1-pole 
2-х полярный выключатель No 
Размеры в сборе (проектный корпус) 82  мм
Размеры (верхняя часть) 82  мм
Размеры нижняя часть (от поверхности стены) 36  мм