Thermostats

140F1034



Devireg™ 527, 530, 531, 532

140F1034

Технические характеристики



Код 140F1034 
Наименование Devireg™ 531 
Описание Встроенный датчик воздуха 
Шкала 5 - 35  °C
Активная нагрузка 230V ~ 15 A / 3450  Вт
Датчики NTC; 15kΩ / 25ºC 
Гистерезис ±0.2  °C
Температура окружающей среды -10º - 30  °C
Защита от замерзания 5°C 
Температурный диапазон +5...+35° С  °C
Предельная температура пола 20º - 50°C  °C
Рабочее напряжение 180 - 250V  
Индуктивная нагрузка cosφ= 0.3 max 4   A
Индикатор LED 
IP класс IP 31 
Реле 1-pole 
2-х полярный выключатель No 
Размеры в сборе (проектный корпус) 85   мм
Размеры (верхняя часть) 85   мм
Размеры нижняя часть (от поверхности стены) 21   мм