Thermostats

140F1069



DEVIreg™ Touch

140F1069

Технические характеристики



Наименование DEVIreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный 
Активная нагрузка 16А/3680  Вт
Предельная температура пола Макс. от +20 до +35°С (+45°С), Мин. от +10 до +35 (+45)   °C
Защита от замерзания +5°С (от +5 до +9°С) 
Температурный диапазон 5-35°С (помещение) или 5-45(пол)  °C
Температура хранения от -20° до +65  °C
Понижение в периоды экономии от 0° до +30°С  °C
Размеры в сборе (проектный корпус) 85 х 85 х 44  мм
Размеры (верхняя часть) 67 х 67 х 22  мм
Размеры нижняя часть (от поверхности стены) 67 х 67 х 22   мм
IP класс 21 
Датчики Температуры пола (NTC 15 кОм) и воздуха 
Сертифицирован TPTC