Cables

DEVIflex™ 10T (DTIP-10)



DEVIflex™ 10T (DTIP-10)

DEVIflex™ 10T (DTIP-10)

Технические характеристики



Код 140F1218 
Наименование DEVIflex™ 10T 
Удельная мощность 10  Вт/м
Длина кабеля 8m  м
Мощность 80  Вт
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Round, twin conductor with screen 
Холодный конец 2,3m 3x1.5mm² 
Номинальная температура 65  °C
Мин. темп. установки -5  °C
Диаметр 6.9  мм
IP класс IPX7 
Внутренняя изоляция PEX 
Оболочка 100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire 
Сила растяжения 500  N
Сила деформации 1500  N
Сертифицирован SEMKO 
Гарантия 20 year 
EAN 5703466223543