Mirror heating



Mirror heating

Mirror heating

Технические характеристики



Код товара 62000000 
Описание Devifoil™ Mirror 
Description Самоклеющаяся пленка для нагрева зеркал 
Конструкция мата В тонкой полиэтиленовой плёнке медные и серебряные токопроводящие полосы и нагреватель в виде полос гомогенизированного графита. 
Длина L 274 mm 
Высота H 358 mm 
м² 0,1 
Мощность Вт 17,5  
Номинальное напряжение 230   В
Макс. рабочая темп. 80  °C
IP класс IP 44 
Сертифицирован УкрСЕПРО, ГОСТ Р 
Гарантия 2 года 
EAN 5703466180686