Mirror heating



Mirror heating

Mirror heating

Технические характеристики



Код товара 83000301 
Описание DEVIheat™ Mirror 150S 
Description DEVIheat™ Mirror 150S 
Конструкция мата Тонкий кабель приклеен лентой на поверхность стекловолоконной сетки, сетка самоклеющаяся по всей поверхности 
Ватт на м2 150  Вт
Длина L 700 mm 
Высота H 450 mm 
Ширина мата 0,45  м
м² 0,35 
Мощность Вт 50 
Номинальное напряжение 230/240  В
Конструкция кабеля Одножильный экранированный 
Диапазон температур 120  °C
Мин. рабочая темп. -5  °C
Макс. рабочая темп. 116  °C
Толщина 2,5  мм
Вес 0,77  кг
IP класс IPX7 
Conductor insulation FEP 
Покрытие PVDF 
Усилие на растяжение 120  N
Сила деформации 600  N
Сертифицирован УкрСЕПРО, ГОСТ Р, VDE 
Гарантия 2 года 
EAN 5703466056660