Cables

DEVIsnow™ 20T (DTCE-30)



DEVIsnow™ 20T (DTCE-30)

DEVIsnow™ 20T (DTCE-30)

Технические характеристики



Код 83902104 
Наименование DEVIsnow™ 20T (DTCE) 
Удельная мощность 20  Вт/м
Длина кабеля 60 m  м
Мощность 1200  Вт
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Twin conductor 
Холодный конец 2,5 m, 2x1,5 mm² 
Номинальная температура 70/65  °C
Мин. темп. установки -5  °C
Макс. рабочая темп. 59  °C
Диаметр 7  мм
IP класс IPX7 
Внутренняя изоляция FEP 
Оболочка PVC 
Сила растяжения 120  N
Сила деформации 2000  N
Сертифицирован CSA 
Гарантия 20 Years 
EAN 5703466187494