Cables

98300072



DEVIpipeheat™ 10 with plug (DPH-10™)

98300072

Технические характеристики



Код 98300072 
Наименование DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Удельная мощность 10  Вт/м
Длина кабеля 4 m  м
Мощность 40  Вт
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Semi-conductive self-limiting 
Мин. темп. установки -30   °C
Макс. рабочая темп. 65   °C
Диаметр 7,6 x 5,2  мм
IP класс IP68 
Внутренняя изоляция TPE 
Оболочка Flourpolymer 
Сертифицирован Intertek Semko 
Гарантия 5 years 
EAN 5703466217931 
ID Blue