Cables

Devi-Iceguard™



Devi-Iceguard™

Devi-Iceguard™

Технические характеристики



Код 98300831 
Наименование DEVIiceguard™ 18  
Удельная мощность 18  Вт/м
Длина кабеля Cable on 800m drums  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Self-limiting cable technology by Thermon 
Мин. темп. установки -30   °C
Макс. рабочая темп. 65   °C
Диаметр 11,8 x 5,8  мм
IP класс IPX7 
Внутренняя изоляция TPE 
Оболочка TPE 
Сертифицирован VDE 0254 
Гарантия 5 years 
ID Black