Cables

98300862



Devi-Iceguard™

98300862

Технические характеристики



Код 98300862 
Наименование DEVIiceguard™ 18  
Удельная мощность 18  Вт/м
Длина кабеля Cable on 750m drum  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Self-limiting cable technology by Thermon 
Мин. темп. установки -30   °C
Макс. рабочая темп. 65   °C
Диаметр 11,3 x 5,8  мм
Внутренняя изоляция TPE 
Оболочка TPE 
Сертифицирован VDE 
Гарантия 5 years 
EAN 5703466213506 
ID Black outer jacket