Cables

98300869



Devi-Pipeguard™

98300869

Технические характеристики



Код 98300869 
Наименование DEVIpipeguard™ 33 
Удельная мощность 33  Вт/м
Длина кабеля Cable on 250m drum  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Self-limiting cable technology by Thermon 
Мин. темп. установки -30   °C
Макс. рабочая темп. 65   °C
Диаметр 13,6 x 5,8  мм
Внутренняя изоляция TPE 
Оболочка TPE 
Сертифицирован VDE 
Гарантия 5 years 
EAN 5703466213575 
ID Grey outer jacket