Cables

Devi-Hotwatt™



Devi-Hotwatt™

Devi-Hotwatt™

Технические характеристики



Код 98300959 
Наименование DEVIhotwatt™ 70 
Удельная мощность 12  Вт/м
Длина кабеля Cable on 300m drums  м
Номинальное напряжение 230  В
Конструкция Semi-conductive self-limiting 
Мин. темп. установки -30   °C
Макс. рабочая темп. 65   °C
Диаметр 11,8 x 5,8  мм
IP класс IPX7 
Внутренняя изоляция TPE 
Оболочка TPE 
Сертифицирован VDE 0254 
Гарантия 5 years 
ID Red