Thermostats

Devireg™ 130, 131, 132



Терморегуляторы электронные для систем комфортного подогрева поверхности пола или полного отопления помещения, с возможностью монтажа на поверхность стены без монтажной коробки.

Серия регуляторов Devireg™ 130 включает в себя простые, но эффективные терморегуляторы на 16 Ампер, современного дизайна для установки внутри помещений .

Терморегуляторы Devireg™ 130 обеспечивают удобный и точный контроль за температурой пола с любым типом поверхности.

Серия включает в себя:
Devireg™ 130 с датчиком пола на проводе,
Devireg™ 131 с встроенным датчиком температуры воздуха,
Devireg™ 132 со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола.


Devireg™ 130, 131, 132

Технические характеристики



Код №НаименованиеДатчикиТемпературный диапазон
(°C)

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25°С+5...+45° С
140F1011 DEVIreg™ 132 Встроенный датчик воздуха + датчикпола 3 м, NTC 15 кОм при 25°С+5...+35° С, ограничение +20°С + +50°С


Документация





Инструкция
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD250.pdf (8,1 Mb), Номер литературы: VICKD250, Язык: Русский, Дата публикации: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM150.pdf (8,1 Mb), Номер литературы: VIGDM150, Язык: Русский, Дата публикации: 28/11 2012
 


Инструкция пользователя
 
Devireg130 Руководство по эксплуатации
140F1010_Devireg130-Rukovodstvo_po_expluatacii.pdf (0,6 Mb), Номер литературы: VUJWD150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/03 2019
 


Техническое описание
 
Devireg130 Паспорт
140F1010_Devireg130-Passport.pdf (0,3 Mb), Номер литературы: VDJWR150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/03 2019