Devireg™ 527, 530, 531, 532



Электронные терморегуляторы применяются для систем комфортного
подогрева поверхности или для систем полного отопления
помещений.
Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную
коробку. Двухполярный выключатель питания.
Серия представлена тремя моделями:
DEVlreg™ 528 для систем комфортного подогрева пола с датчиком
температуры пола на проводе; активная нагрузка 10А
DEVlreg™ 530 для систем комфортного подогрева пола с датчиком
температуры пола на проводе; активная нагрузка 16А
DEVlreg™ 531 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха; активная нагрузка 16А
DEVlreg™ 532 для систем полного отопления со встроенным
датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры
пола/стяжки на проводе; активная нагрузка 16А.

Все терморегуляторы имеют контроль исправности датчика
температуры на проводе, индикация - мигающий зеленый светодиод,
при этом напряжение на нагрузку не подается.

Основные характеристики серии:
Напряжение питания: -230 В + 10% / -20%, 50 Гц
Активная наrрузка DEVlreg™ 528: 10 А, 230 В, 2300 Вт
Активная наrрузка DEVlreg™ 530/531/532: 16 А, 230 В, 3450 Вт
Переключатель нагрузки: NO, двухконтактное реле
Тип рамки: ELKO
Размеры: 85 х 85 х 47 мм



Devireg™ 527, 530, 531, 532

Технические характеристики



Код №НаименованиеОписаниеТемпературный диапазон
(°C)

DEVIreg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 530Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С+5...+45° С
140F1034 Devireg™ 531Встроенный датчик воздуха+5...+35° С
140F1037 Devireg™ 532 Встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С+5...+35° С, ограничение +20°С...+50°С
140F1043 Devireg™ 528Датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С+5...+45° С


Документация





Инструкция
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH250.pdf (7,1 Mb), Номер литературы: VICKH250, Язык: Русский, Дата публикации: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP150.pdf (7,2 Mb), Номер литературы: VIGDP150, Язык: Русский, Дата публикации: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO150.pdf (7,3 Mb), Номер литературы: VIGDO150, Язык: Русский, Дата публикации: 14/08 2012
 


Инструкция пользователя
 
DEVIreg528_Руководство по эксплуатации
140F1043_DEVIreg528_Rukovodstvo_po_expluatacii.pdf (0,6 Mb), Номер литературы: VUJWC150, Язык: Русский, Дата публикации: 01/03 2019
 
DEVIreg530_Руководство по эксплуатации
140F1030_DEVIreg530_Rukovodstvo_po_expluatacii.pdf (1,1 Mb), Номер литературы: VUJWB150, Язык: Русский, Дата публикации: 01/03 2019
 


Техническое описание
 
DEVIreg528 Паспорт
140F1043_DEVIreg528_Passport.pdf (0,3 Mb), Номер литературы: VDJWQ150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/03 2019
 
DEVIreg530 Паспорт
140F1030_DEVIreg530_Passport.pdf (0,8 Mb), Номер литературы: VDJWP150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/03 2019