Devi-Pipeguard™



Кабель Devi-Pipeguard™ разработан специально для защиты труб от замерзания. Покрытие из полиолефина делает кабель особо стойким к жестким условиям окружающей среды и коррозии, а также защищает его от различных механических воздействий.

Devi-Pipeguard™
- Гибок и легок в установке, так как может быть порезан на куски нужной длины и смонтирован непосредственно на поверхность трубы


Devi-Pipeguard™

Технические характеристики



Код №НаименованиеУдельная мощность
(Вт/м)
Длина кабеля
(м)
Мощность
(Вт)
Номинальное напряжение
(В)
Конструкция

DEVIpipeguard™

00109025 DEVIpipeguard™ 30 Industry(PT-30)30270 m 230Self-limiting cable
00109027 DEVIpipeguard™ 60 Industry(PT-60)60270 m 230Self-limiting cable
98300758 DEVIpipeguard™ 2525Cable on 800m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300764       
98300866 DEVIpipeguard™ 2525Cable on 100m drum 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300867 DEVIpipeguard™ 2525Cable on 250m drum 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300868 DEVIpipeguard™ 2525Cable on 7500m drum 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300869 DEVIpipeguard™ 3333Cable on 250m drum 230Self-limiting cable technology by Thermon


Документация



3 Найденные документы: 2 инструкция and 1 мультимедийные файлы


Инструкция
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST550_hi-res.pdf (0,3 Mb), Номер литературы: VIDST550, Язык: Русский, Дата публикации: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Номер литературы: VIAMO302, Язык: English, Дата публикации: 24/01 2013
 


Мультимедийные файлы
 
Установка нагревательного кабеля
Ukladka_kabel.avi (19,6 Mb), Номер литературы: VVDUE150, Язык: Русский, Дата публикации: 29/08 2008