Deviflex™ DTIV-9



Экранированный двухжильный кабель для установки в трубу с водой.

Характеристики:
- Без содержания свинца, ПВХ и галогенов
- Подходит для систем питьевого водоснабжения
- Применяется для труб диаметром от 3/4" до 1"
- Устанавливается внутрь трубы при помощи специальной герметичной муфты

Область применения:
- Защита труб от замерзания


Deviflex™ DTIV-9

Технические характеристики





Документация





Инструкция
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Номер литературы: VIIWF34F, Язык: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Номер литературы: VIFTH54F, Язык: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 02/09 2013
 
Применение в помещениях и кабельный
Indoor_VIFTH450_RU.pdf (4,7 Mb), Номер литературы: VIFTH550, Язык: Русский, Дата публикации: 23/09 2013
 


Мультимедийные файлы
 
Установка нагревательного кабеля
Ukladka_kabel.avi (19,6 Mb), Номер литературы: VVDUE150, Язык: Русский, Дата публикации: 29/08 2008
 


Сертификаты
 
Продленная 20-летняя гарантия компании DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 RU.pdf (0,1 Mb), Номер литературы: VCHQT250, Язык: Русский, Дата публикации: 26/08 2013