Mats

DEVIheat™ 150S (DSVF-150)



Применяется для внутренней установки. Превосходно подходит для тонких ремонтируемых полов. Устанавливается непосредственно под покрытие пола, без формирования толстой цементной стяжки, в основном, в клеевую мастику под керамическую плитку, не повышая уровня пола.

Изготавливается как экранированный тонкий одножильный нагревательный мат с одножильным экранированным нагревательным кабелем толщиной 2,5 мм, с тефлоновой высокотемпературной внутренней и наружной изоляциями, с двумя холодными концами.
Кабель закреплен на самоклеющейся синтетической сетке. Готовое изделие с холодными соединительными проводами снабжено герметичными переходными муфтами.

Преимущества:

- Самоклеющаяся сетка мата обладает повышенной адгезией (липкостью), что позволяет надежно закрепить мат на поверхности с первого раза. Это сокращает время монтажа и повышает его качество, позволяя избежать воздушных пузырей. Такой мат не всплывет в клее, не повредится при укладке плитки.

- В данном мате использован очень тонкий кабель, всего 2,5 мм, толщина мата всего 3 мм с сеткой. Он помещается в рекомендованный большинством производителей слой клея 5 мм. Это позволяет сэкономить на материалах – ровнителе и/или плиточном клее, а также не уменьшать пространство помещения, поднимая уровень пола.

- Изоляция из фторпласта гораздо более устойчива к перегреву, чем ПВХ, держит повышения температуры до 120°С, что значительно удлиняет срок службы мата сверх гарантийного. При этом изоляция не содержит и не выделяет при нагревании вредных веществ (таких, как примеси свинца), что делает мат абсолютно безопасным для использования в любых типах помещений.

- Полная гарантия составляет 20 лет и включает в себя не только поиск и ремонт неисправности, но и компенсацию расходов на восстановление поврежденного в результате ремонта покрытия.


DEVIheat™ 150S (DSVF-150)

Технические характеристики



Код №НаименованиеДлина мата
(м)
Ширина мата
(m)
Площадь мата
(м2)
Output W
(W)
Номинальное напряжение
(V)

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 DEVIheat™ 150S (DSVF)10.50,575230
140F0329 DEVIheat™ 150S (DSVF)20.51150230
140F0330 DEVIheat™ 150S (DSVF)30.51,5225230
140F0331 DEVIheat™ 150S (DSVF)40.52300230
140F0332 DEVIheat™ 150S (DSVF)50.52,5375230
140F0333 DEVIheat™ 150S (DSVF)60.53450230
140F0334 DEVIheat™ 150S (DSVF)70.53,5525230
140F0335 DEVIheat™ 150S (DSVF)80.54600230
140F0336 DEVIheat™ 150S (DSVF)100.55750230
140F0337 DEVIheat™ 150S (DSVF)180.591350230
140F0338 DEVIheat™ 150S (DSVF)120.56900230
140F0339 DEVIheat™ 150S (DSVF)140.571050230
140F0340 DEVIheat™ 150S (DSVF)160.581200230
140F0341 DEVIheat™ 150S (DSVF)200.5101500230


Документация



4 Найденные документы: 4 инструкция


Инструкция
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Номер литературы: VIJUA34F, Язык: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Номер литературы: VIFTH54F, Язык: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Дата публикации: 02/09 2013
 
Методическое пособие
Metodicheskoe posobie DEVIheat 150S.pdf (0,1 Mb), Номер литературы: VIFTH550, Язык: Русский, Дата публикации: 23/09 2013
 
Паспорт DEVIheat 150S
Passport DEVIheat 150S (DSVF-150).pdf (0,7 Mb), Номер литературы: VIJUF150, Язык: Русский, Дата публикации: 04/04 2019