Thermostats

Devireg™ 330



Серия терморегуляторов Devireg™ 330, модели на 5 различных температурных диапазонов.

Devireg™ 330, -10°C - 10°C, используется преимущественно в системах защиты от замерзания труб с водой.
Devireg™ 330, 5°C - 45°C, используется в системах "Теплый пол".

Devireg™ 330, 15°C - 30°C, применяется для систем полного отопления помещений. Отдельный датчик температуры воздуха устанавливается внутри помещения.

Devireg™ 330, 30°C - 90°C, используется в основном при необходимости поддерживать определенную температуру жидкости в трубах или ёмкостях.

Devireg™ 330, 60°C - 160°C, высокотемпературный с силиконовым датчиком. В основном используется при необходимости поддерживать определенную температуру жидкости в трубах или ёмкостях.


Devireg™ 330

Технические характеристики



Код №НаименованиеОписаниеШкала
(°C)
Активная нагрузка
(Вт)
IP класс

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20


Документация



3 Найденные документы: 3 инструкция


Инструкция
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091291_VIGDQ250.pdf (1,5 Mb), Номер литературы: VIGDQ250, Язык: Русский, Дата публикации: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091320_VIGDR250.pdf (1,8 Mb), Номер литературы: VIGDR250, Язык: Русский, Дата публикации: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095103_VICKG350.pdf (1,5 Mb), Номер литературы: VICKG350, Язык: Русский, Дата публикации: 06/06 2013