Devireg™ 610



Терморегулятор герметичный Devireg™ 610 может монтироваться снаружи помещений, где устройство не защищено от воздействия атмосферных осадков, перепадов температуры и т.п.
Регулятор устанавливаеся на стену или хомутом на трубу и контролирует температуру в диапазоне от -10°C до +50°C.
Благодаря столь широкому температурному интервала Devireg™ 610 можно использовать для различных назначений.
Имеет класс защиты IP44.

Область применения:
- для обогрева и защиты от замерзания труб,
- в системах защиты от обледенения,
- в системах снеготаяния,
- для подогрева полов влажных помещений,
- для систем кондиционирования.


Devireg™ 610

Технические характеристики





Документация



1 Найденные документы: 1 инструкция


Инструкция
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK350.pdf (7,1 Mb), Номер литературы: VICKK350, Язык: Русский, Дата публикации: 03/08 2012