Devireg™ 850



Универсальный программируемый микропроцессорный терморегулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры DEVIreg™ 850 IV (далее D850 IV) предназначен для управления кабельными системами снеготаяния, установленными на наружных площадках (дорожки, входные группы зданий, пандусы, автостоянки и пр.), а также в водосточных системах и на проблемных участках крыш зданий.
Используя Devireg™ 850 IV, Вы можете запроектировать систему обогрева с 2-мя, независимо управляемыми, зонами обогрева, а также выставить приоритет на одну из них: например, кровля и наружная площадка, северная и южная стороны кровли, входная группа (крыльцо) и въезд в гараж, и т.д. Для каждой зоны, в зависимости от ее размеров, можно подключить до двух цифровых датчиков Кровли или Грунта, увеличивая точность регулирования. Терморегулятор DEVIreg™850 IV обеспечит экономичное управление кабельным обогревом, благодаря интеллектуальной оценке информации, поступающей от датчиков. Они измеряют такие параметры, как вид и интенсивность осадков, температура воздуха, снега/льда, а также влажность снега в зоне обогрева, а терморегулятор включает обогрев строго на время, оптимизированное для выполнения поставленной задачи. По сравнению с терморегуляторами, контролирующими только температуру, достигается значительная (до 75%) экономия электроэнергии. Благодаря точным цифровым настройкам параметров управления и удачному выбору мест расположения датчиков, достигается максимальная эффективность и низкое энергопотребление.

Технические особенности терморегулятора:
- Жидкокристаллический двухстрочный дисплей с подсветкой
- Удобные кнопки управления на лицевой панели
- Автоматический и ручной режимы управления
- Точное определение вида осадков («сухой» или «мокрый» снег, «ледяной дождь», дождь)
- Прецизионный контроль состояния обогреваемых участков
- Универсальные цифровые датчики, контролирующие температуру и влажность
- Двухзональный режим работы с возможностью приоритетного обогрева выбранной зоны
- Возможность независимого одновременного управления обогревом площадки и крыши
- Многофункциональный самоконтроль работы прибора и датчиков с выводом информации об ошибках работы на дисплей
- Подключение до 4-х датчиков Кровли/Грунта в любом месте шины DEVIbus без дополнительного блока питания
- Возможность удлинения выводов датчиков до нескольких сотен метров
- Максимальная нагрузка: 15А – выходы на нагрузку, 2 А – сигнальный выход «Alarm»
- Максимальная потребляемая мощность: D850 IV - 3 Вт, датчик Кровли – 8 Вт, датчик Грунта – 13 Вт
- Класс пылевлагозащиты: IP20
- Класс электроизоляции: Class II
- Монтаж на DIN-рейке в электрощите: D850 IV – 6 модулей, Блок питания 24 В/2,5 А – 4 модуля
- Гарантия 2 года
Следует руководствоваться подробными рекомендациями по выбору мест установки и количеству датчиков для решения различных задач снеготаяния. Рекомендации приведены в Инструкции по установке и эксплуатации «Датчики для DEVIreg™850». Корректировка заводских установок (уровень влажности, температура таяния, температура дежурного режима, время дополнительного прогрева) обычно производится на конкретном объекте, под местные метеоусловия. Описание алгоритма управления системами для Крыши и для Грунта приведены в «Инструкции по установке и эксплуатации терморегулятора DEVIreg™ 850».


Devireg™ 850

Технические характеристики





Документация





Инструкция пользователя
 
140F1084_User guide
140F1084_User guide.pdf (1,2 Mb), Номер литературы: VUMUA150, Язык: Русский, Дата публикации: 23/04 2019
 


Техническое описание
 
140F1084_Passport
140F1084_Passport.pdf (0,6 Mb), Номер литературы: VDJWX150, Язык: Русский, Дата публикации: 23/04 2019