Devitemp™



Devitemp™ - электрический тепловентилятор, эффективный, переносной, для применений в производственных помещениях.

Тепловентилятором Devitemp™ легко управлять, разработаны для жестких условий эксплуатации. Devitemp™ может, например, применяться в холодных, горячих, влажных помещениях на строительных площадках. Встроенный терморегулятор позволяет точно поддерживать требуемую температуру и потреблять минимально возможное количество электроэнергии.


Devitemp™

Технические характеристики



Код №ОписаниеМощность ВтНоминальное напряжение
(В)

Devitemp™

69810133 Devitemp™ 303 - TP1A3000 230
69810141 Devitemp™ 103 - TP1A3000 3 x 400
69810554 Devitemp™ 103 T - TP1A3000 3 x 400
69810562 Devitemp™ 303 T - TP1A3000 230
69811537 Devitemp™ 106T - TP1A6000 3 x 400
69812113 Devitemp™ 109 - TP1A9000 3 x 400
69812543 Devitemp™ 109T - TP1A9000 3 x 400
69813012 Devitemp™ 115 1500 3 x 400
69813509 Devitemp™ 115 T 1500 3 x 400
69814036 Devitemp™ 121 2100 3 x 400
69814515 Devitemp™ 121 T 2100 3 x 400